피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C01.01 Form D - Speed nut
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C01 Speed nut
C01.01 Speed nut
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c01_blechmutter/c01_01_blechmutter/c01_01_form_d.prj},{NB=IMS 050078500SPEED NUT Ø 4,2 PHO IMP(1.58)},{CNSORDERNO=050078500},{ARTCODE=BLECHMUTTER PHO IMP},{D=4.20},{BD=1.5},{BDX=[1.50:2.10]},{A=15.80},{B=12.00},{C=8},{CX=[8.00]},{S=0.60},{CNSMASSEXACT=1.46},{CNSMATNO=VERGÜTETER STAHL},{CNSOBFL=PHO IMP},{XX=8},{C1=10.20},{C2=10.20},{CNSORDERNOOLD=05078500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
D
Diameter for screw
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
CX
[mm]
S
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 050006530 / SPEED NUT...
050006530
SPEED NUT ST 2,9 MM ZINC-...
2.90
[1.20:2.00]
10.70
7.90
[3.90:4.10]
0.50
0.70
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050000030 / SPEED NUT...
050000030
SPEED NUT ST 3,5 MM ZINC-...
3.50
[0.30:2.00]
16.00
11.00
[8.50:8.90]
0.60
1.21
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050001450 / SPEED NUT...
050001450
SPEED NUT ST 4,2 MM ZINC-...
4.20
[0.70:1.00]
12.00
9.00
[6.20:6.80]
0.60
0.85
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050078500 / SPEED NUT...
050078500
SPEED NUT Ø 4,2 PHO IMP
4.20
[1.50:2.10]
15.80
12.00
[8.00]
0.60
1.46
VERGÜTETER STAHL
PHO IMP
IMS 05000007A / SPEED NUT...
05000007A
SPEED NUT ST 4,2 MM ZINC-...
4.20
[0.30:2.00]
16.00
11.00
[8.20:8.60]
0.50
1.15
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050004800 / SPEED NUT...
050004800
SPEED NUT ST 4,2 MM 2,5 -...
4.20
[2.50:2.80]
16.30
11.10
[6.70]
0.60
1.50
SPRING STEEL CK 67
VZ FL
IMS 051000580 / SPEED NUT...
051000580
SPEED NUT ST 4,2 MM
4.20
[2.40:2.90]
19.21
14.00
[8.00]
0.71
0.00
SPRING STEEL CK 67
PHO
IMS 050075140 / SPEED NUT...
050075140
SPEED NUT ST. 4,8 MM STAI...
4.80
[0.70:1.50]
20.00
12.70
[7.70:8.10]
0.70
2.69
A2
BL
IMS 050000140 / SPEED NUT...
050000140
SPEED NUT ST 4,8 MM ZINC-...
4.80
[0.70:3.00]
20.00
12.00
[9.00]
0.70
2.79
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.