피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C01.01 Form L - Speed nut
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C01 Speed nut
C01.01 Speed nut
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c01_blechmutter/c01_01_blechmutter/c01_01_form_l.prj},{NB=IMS 05006562ASPEED NUT M5 SELF-LOCKING METAL CONTAINING ANTI-CORROSION COATING SILVER LUBRICATED(1)(7)},{CNSORDERNO=05006562A},{ARTCODE=BLECHMUTTER M5 SELBSTSICHERND MKB SI GZ },{D=M5},{BD=1.00},{BDX=[1.00:4.00]},{A=16.60},{B=17.00},{C=7.00},{CX=[7.00]},{S=0.60},{CNSMASSEXACT=3.20},{CNSMATNO=FEDERSTAHL C 45},{CNSMAT=C 45},{CNSOBFL=MKB SI GZ},{XX=21},{DX=1.000},{CNSORDERNOOLD=0506562A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
CX
[mm]
S
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material code
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 050009130 / SPEED NUT...
050009130
SPEED NUT M 4 STAINLESS S...
M4
[0.80:4.30]
16.50
15.00
[7.00]
0.50
2.02
STAINLESS STEEL
BL
IMS 050005130 / SPEED NUT...
050005130
SPEED NUT M 4 ZINC-PLATED...
M4
[0.80:4.30]
16.50
15.00
[7.00]
0.50
2.06
SPRING STEEL C 45
VZ FL PASS
IMS 05000513A / SPEED NUT...
05000513A
SPEED NUT M4 MKB BLACK
M4
[0.80:4.30]
16.50
15.00
[7.00]
0.50
1.97
SPRING STEEL C 45
MKB SW
IMS 050005320 / SPEED NUT...
050005320
SPEED NUT M 4 STAINLESS S...
M4
[0.80:4.30]
16.50
15.00
[7.00]
0.50
2.02
STAINLESS STEEL
BL
IMS 050006790 / SPEED NUT...
050006790
SPEED NUT M 4 SILVER SELF...
M4
[0.80:4.30]
16.50
15.00
[6.80:7.20]
0.50
1.99
SPRING STEEL C 45
MKB SI
IMS 05000798A / SPEED NUT...
05000798A
SPEED NUT M5 SELF-LOCKING...
M5
[0.80:4.30]
16.60
17.00
[6.70:7.00]
0.60
2.70
SPRING STEEL C 45
MKB SI GZ
IMS 050076970 / SPEED NUT...
050076970
SPEED NUT M5 SELF-LOCKING...
M5
[0.80:4.30]
16.60
17.00
[6.70:7.30]
0.60
3.00
SPRING STEEL C 45
VZ FL PASS
IMS 050075480 / SPEED NUT...
050075480
SPEED NUT M5 SELF-LOCKING...
M5
[0.80:4.30]
16.60
17.00
[6.70:7.30]
0.60
3.06
SPRING STEEL C 45
VZ FL PASS
IMS 05007548A / SPEED NUT...
05007548A
SPEED NUT M5 SELF-LOCKING...
M5
[0.80:4.30]
16.60
17.00
[6.70:7.30]
0.60
2.95
SPRING STEEL C 45
MKB SI GZ
IMS 050007980 / SPEED NUT...
050007980
SPEED NUT M5 SELF-LOCKING...
M5
[0.80:4.30]
16.60
17.00
[6.70:7.00]
0.60
2.77
SPRING STEEL C 45
VZ FL PASS
IMS 050008370 / SPEED NUT...
050008370
SPEED NUT M5 ZINC-PLATED ...
M5
[0.80:4.30]
16.60
17.00
[6.70:7.00]
0.60
2.76
SPRING STEEL C 45
VZ FL PASS
IMS 050063580 / SPEED NUT...
050063580
SPEED NUT M 5 STAINLESS S...
M5
[0.80:4.30]
16.60
17.00
[6.70:7.00]
0.60
2.72
STAINLESS STEEL
BL
IMS 050065620 / SPEED NUT
050065620
SPEED NUT
M5
[1.00:4.00]
16.60
17.00
[7.00]
0.60
3.16
SPRING STEEL C 45
MKB SI
IMS 05006562A / SPEED NUT...
05006562A
SPEED NUT M5 SELF-LOCKING...
M5
[1.00:4.00]
16.60
17.00
[7.00]
0.60
3.20
SPRING STEEL C 45
MKB SI GZ
IMS 050071240 / SPEED NUT
050071240
SPEED NUT
M5
[1.00:4.00]
16.60
17.00
[7.00:7.40]
0.60
3.03
SPRING STEEL C 45
MKB SI
IMS 050008720 / SPEED NUT...
050008720
SPEED NUT M 6 ZINC-PLATED...
M6
[0.50:4.00]
19.60
18.00
[8.20:8.40]
0.80
4.66
SPRING STEEL C 45
VZ FL PASS
IMS 050007480 / SPEED NUT...
050007480
SPEED NUT M 6 STAINLESS S...
M6
[0.50:4.00]
19.60
18.00
[8.20:8.40]
0.80
4.64
STAINLESS STEEL
BL
IMS 050008820 / SPEED NUT...
050008820
SPEED NUT M 6 ZINC-PLATED...
M6
[0.50:4.00]
19.60
18.00
[8.20:8.40]
0.80
4.64
SPRING STEEL C 45
VZ FL PASS
IMS 050008990 / SPEED NUT...
050008990
SPEED NUT M 6
M6
[0.50:4.00]
19.60
18.00
[8.20:8.40]
0.80
4.59
STAINLESS STEEL
BL
IMS 050065880 / SPEED NUT
050065880
SPEED NUT
M6
[0.50:4.00]
19.60
18.00
[8.20:8.40]
0.80
4.60
SPRING STEEL C 45
MKB SI GZ
IMS 05006588A / SPEED NUT...
05006588A
SPEED NUT M6 SELF LOCKING...
M6
[0.50:4.00]
19.60
18.00
[8.20:8.40]
0.80
4.60
SPRING STEEL C 45
MKB SW GZ
IMS 050070390 / SPEED NUT...
050070390
SPEED NUT M 8 ZINC-PLATED...
M8
[4.50:5.00]
32.50
36.00
[15.10:15.30]
1.00
16.58
SPRING STEEL C 45
VZ FL PASS
IMS 050066940 / SPEED NUT...
050066940
SPEED NUT M 6 STAINLESS S...
M6
[1.90:2.10]
25.80
19.60
[12.00]
0.80
7.08
STAINLESS STEEL
BL
IMS 05007600A / SPEED NUT...
05007600A
SPEED NUT M6 ZINC-PLATED ...
M6
[2.00:3.50]
21.80
14.60
[13.80:14.20]
0.80
4.80
SPRING STEEL C 45
VZ FL PASS
IMS 050076000 / SPEED NUT...
050076000
SPEED NUT M6 ZINC-PLATED ...
M6
[2.00:3.50]
23.00
14.60
[12.00:12.50]
0.80
4.85
SPRING STEEL C 45
VZ FL PASS
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.